??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Выбор CAD модели
23112.0088 positioning bushing
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23112. - Positioning bushings with collar
Bill of material
23112.0088 positioning bushing
BESTNR
Ref. No.
23112.0088
D1
F7
8.5 mm
L1
25 mm
D2
n6
15 mm
D3
18 mm
L2
3.0 mm
R
2.0 mm
D
Locating hole H7
15 mm
G
Weight
25.0 g